Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Velocidades alcanzables

Las velocidades alcanzables indicadas en la tabla de productos son valores orientativos válidos bajo las siguientes condiciones. Para más información, consulte la sección Velocidades alcanzables.

Para los rodamientos de la serie BTM con una precarga elevada (sufijo DBB en la designación), las velocidades alcanzables son del 75% de los valores correspondientes al mismo rodamiento con una precarga ligera (sufijo DBA en la designación).

SKF logo