Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de diseño básico, serie BTW

Los rodamientos de la serie BTW (fig. 1) constan de dos rodamientos axiales de una hilera de bolas de contacto angular con un ángulo de contacto de 60°, dispuestos espalda con espalda. Esta configuración, junto con el gran número de bolas, permite a estos rodamientos soportar grandes cargas axiales en ambos sentidos y proporciona un alto grado de rigidez al sistema. Los rodamientos de la serie BTW son desarmables. Cuando las arandelas de eje se ajustan entre sí, se producirá una precarga dentro de un rango predeterminado.

A petición, los rodamientos de la serie BTW pueden suministrarse con una ranura anular y tres orificios de lubricación en la arandela de alojamiento (sufijo W33 en la designación, tabla 1). Se pueden suministrar también con un diámetro de agujero mayor para poder montarlos inmediatamente adyacentes al lado con el diámetro más grande de un rodamiento de rodillos cilíndricos con agujero cónico (p. ej., BTW 60 CATN9/SP).

SKF logo