Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños y variantes

SKF suministra rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto en dos diseños:

  • el diseño básico (serie BTW, fig. 1) para una capacidad de carga y rigidez del sistema máximas, para diámetros de eje de 35 a 200 mm
  • el diseño para alta velocidad (serie BTM, fig. 2) para una capacidad de velocidad máxima, para diámetros de eje de 60 a 180 mm

Ambos diseños están disponibles con bolas de acero o bolas cerámicas (→ Rodamientos híbridos).

Los rodamientos de las series BTM y BTW comparten el mismo diámetro de agujero y exterior. Sin embargo, los rodamientos de la serie BTM tienen una altura inferior en un 25% (fig. 3), que los hace especialmente adecuados para disposiciones compactas. No tienen la misma capacidad de carga y rigidez axial que los rodamientos de la serie BTW, pero pueden funcionar a mayores velocidades.

SKF logo