Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto SKF están diseñados para fijar los ejes de husillos axialmente en ambos sentidos. Estos rodamientos se deben montar junto con rodamientos de rodillos cilíndricos de las series NN 30 K o N 10 K en el mismo alojamiento (fig. 1). Esta combinación de rodamientos simplifica el mecanizado del agujero de soporte.

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto se fabrican con el mismo tamaño de agujero y diámetro exterior nominales que los rodamientos de rodillos cilíndricos correspondientes. Sin embargo, la tolerancia del diámetro exterior de las arandelas de alojamiento, junto con el diámetro del agujero del soporte y las tolerancias geométricas recomendadas para los rodamientos de rodillos cilíndricos de súper precisión bajo una carga ligera o normal, y una carga rotativa del aro interior (→ Ajustes recomendados para ejes y soportes), producirá un juego radial apropiado en el agujero del soporte. Este juego es suficiente para impedir que las cargas radiales actúen sobre el rodamiento axial, a condición de que su aro exterior no esté fijado axialmente en el soporte.

SKF logo