Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Calibres para conos DMB

Los calibres para conos SKF de la serie DMB permiten comprobar de forma rápida y precisa el diámetro y el ángulo de los conos externos. Son adecuados tanto para comprobaciones finales como para comprobaciones intermedias durante el proceso de mecanizado. Existen calibres para conos DMB disponibles para asientos cónicos desde d = 40 hasta 360 mm (→ tabla de productos).
Los calibres para conos DMB (fig.1) constan de:
  • dos asientos (a), firmemente unidos a una distancia fija
  • una clavija de posición (b), colocada en cada uno de los asientos
  • dos topes radiales ajustables (c y d), en cada asiento a intervalos de 90° de la clavija de posición
  • un tope axial (e) para fijar el calibre axialmente sobre el cono
Las clavijas de posición y los topes radiales se pueden ajustar para medir cualquier ángulo cónico entre 0° y 6° y cualquier diámetro dentro del rango del calibre. Las marcas de las escalas muestran los ajustes para una conicidad de 1:12 y 1:30.
De forma estándar, los calibres para conos DMB se suministran con dos comparadores de medida. Es posible suministrar conos de referencia a medida por encargo.

Medición

Posicione los topes radiales y los bordes rectos de las clavijas de posición según el diámetro y ángulo de cono deseado utilizando las escalas. A continuación, ajuste el tope axial sobre el cono que se va a medir. Coloque el calibre sobre un cono de referencia y ajuste los comparadores de medida a cero. El calibre ya está preparado para la toma de mediciones.
Para realizar una medición, coloque el calibre para conos DMB sobre el cono que se va a medir, asegurándose de apoyarlo contra el tope axial. A continuación tome una lectura. Las lecturas de los comparadores de medida son las desviaciones del diámetro. Una diferencia de lectura entre los dos comparadores de medida significa una desviación en el ángulo cónico.
Durante la medición, el calibre debe inclinarse a unos 10° del plano horizontal (fig. 2). En esta posición, los topes radiales y axiales fijan el calibre sobre el cono.

Precisión

La exactitud de medición de los calibres para conos DMB es de 1 μm para d < 280 mm y de 1,5 μm para d ≥ 280 mm.

SKF logo