Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Calibres

Los métodos e instrumentos de medición convencionales no son siempre apropiados para comprobar los asientos cónicos o para medir el diámetro inscrito o circunscrito de la corona de rodillos (diámetro por encima o por debajo de los rodillos) de un rodamiento de rodillos cilíndricos en aplicaciones de precisión. Por esta razón, SKF ha desarrollado una gama de calibres diseñados especialmente para realizar las precisas mediciones requeridas durante el montaje de los rodamientos de rodillos cilíndricos con un agujero cónico. Estos calibres también son útiles para otras aplicaciones, no sólo aquellas de precisión.
Los calibres de anillo de la serie GRA 30 y los calibres para conos DMB se pueden utilizar para comprobar los asientos cónicos más comunes. Un calibre de anillo GRA sólo se puede utilizar para comprobar un asiento cónico para un tamaño de rodamiento determinado. Los calibres para conos DMB, por el contrario, se pueden utilizar para diversos diámetros, así como para conos con una conicidad distinta a 1:12.
Para ajustar con precisión el juego radial interno o la precarga durante el montaje de un rodamiento de rodillos cilíndricos con un agujero cónico, es necesario medir con precisión el diámetro inscrito o circunscrito de la(s) corona(s) de rodillos (diámetro por encima o por debajo de los rodillos). Los calibres para la medición de juego interno SKF de las series GB 30 y GB 10 y de la serie GB 49 permiten una medición sencilla y precisa.
Para más información sobre los equipos de medición SKF, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
SKF logo