Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Vida útil y capacidad de carga de los rodamientos

En aplicaciones industriales, el tamaño del rodamiento se suele determinar según su capacidad de carga en relación con la carga, la vida requerida y la fiabilidad requerida de la aplicación. En las máquinas herramienta, el tamaño del rodamiento casi siempre viene determinado por otros factores como la rigidez del sistema, las dimensiones fijas del husillo, así como los parámetros de velocidad y alimentación de la aplicación.
Para las disposiciones de rodamientos de súper precisión, determinar la carga real es especialmente complicado, ya que existen numerosos factores de influencia. SKF Spindle Simulator es un sofisticado programa informático destinado a analizar los sistemas de rodamientos de husillos indeterminados estadísticamente. Este programa permite analizar los husillos y contiene modelos detallados de rodamientos de súper precisión. Para más información, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF o con los servicios de consultoría de ingeniería SKF Engineering Consultancy Services.
SKF logo