Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Materiales

Los materiales utilizados para fabricar los componentes de un rodamiento determinan en gran medida el rendimiento y la fiabilidad de ese rodamiento. Entre las consideraciones típicas para los aros y elementos rodantes de los rodamientos se incluyen la dureza, la resistencia a la fatiga en la superficie de contacto de rodadura, bajo condiciones de lubricación limpias o contaminadas, y la estabilidad dimensional de los componentes del rodamiento. Entre las consideraciones para la jaula se incluyen la fricción, la tensión, las temperaturas, las fuerzas de inercia y, en algunos casos, el efecto de los agentes químicos en determinados lubricantes, aditivos de lubricantes, disolventes, enfriadores y refrigerantes.
Las obturaciones integradas en los rodamientos también pueden influir considerablemente en el rendimiento y la fiabilidad de los mismos. Sus materiales deben ser capaces de resistir la oxidación (envejecimiento), el desgaste y los ataques químicos en un amplio rango de temperaturas.
SKF cuenta con las competencias e instalaciones para ofrecer una gran variedad de materiales, procesos y recubrimientos. Los ingenieros de aplicaciones de SKF pueden ayudarle, por lo tanto, a elegir los materiales de los rodamientos, jaulas y obturaciones más adecuados a las necesidades de cada aplicación.
SKF logo