Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Tolerancias

Los rodamientos de superprecisión SKF se fabrican de acuerdo con clases de tolerancia similares a las clases de tolerancia estandarizadas internacionalmente. Los estándares correspondientes a las tolerancias de los rodamientos son:
  • ISO 492:2014 para los rodamientos radiales
  • ISO 199:2014 para los rodamientos axiales

Símbolos para las tolerancias

Los símbolos para las tolerancias y sus definiciones se proporcionan en la tabla 1.

Límites de las dimensiones de los chaflanes

Los límites máximos de los chaflanes (fig. 1) para las dimensiones mínimas correspondientes de los chaflanes (→ Tablas de productos) se indican en la tabla 2. Los valores cumplen con la normativa ISO 582:1995.

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto de las series BTM y BTW, y los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto para accionamientos mediante husillo de la serie BSA tienen las mismas dimensiones máximas de los chaflanes que los rodamientos radiales.

SKF logo