Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Manguitos escalonados

Los manguitos escalonados son juntas de presión con dos diámetros interiores ligeramente distintos que coinciden con un eje escalonado. Un ajuste de interferencia mantiene la posición del manguito axialmente y determina su capacidad de carga axial. El diseño escalonado de la superficie de apoyo simplifica la alineación durante el montaje, pero también facilita el desmontaje cuando se utiliza el método de inyección de aceite.

Los manguitos escalonados no crean ninguna tensión que pueda reducir la precisión de funcionamiento de un eje, sino que mejoran la rigidez del mismo. Estos manguitos se suelen utilizar en aplicaciones de muy alta velocidad, con cargas ligeras, en las que las cargas de choque son mínimas. En comparación con las tuercas roscadas, los manguitos escalonados ofrecen una excelente precisión de montaje, siempre y cuando el manguito y sus asientos se fabriquen de acuerdo con las especificaciones apropiadas y el manguito se monte correctamente.

SKF no suministra ni fabrica manguitos escalonados, pero en las secciones siguientes se ofrecen recomendaciones de diseño junto con las dimensiones adecuadas.

SKF logo