Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Desmontaje

Para desmontar un manguito escalonado, inyecte aceite o un aceite de desmontaje SKF entre el manguito y el eje utilizando un equipo de inyección de aceite adecuado (→ Equipos de inyección de aceite y medios de presión). Una vez que se haya acumulado suficiente presión de aceite para separar las superficies de contacto, se producirá una fuerza axial debido a los diferentes diámetros de agujero, y el manguito se deslizará de su asiento sin necesidad de ejercer una fuerza externa adicional.

ADVERTENCIA

Con el fin de evitar el riesgo de daños personales graves, coloque un dispositivo (p. ej., una tuerca de fijación) en el extremo del eje para limitar el desplazamiento del manguito cuando éste se suelte de repente.
SKF logo