Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños especiales del manguito escalonado

Los manguitos escalonados se usan para fijar y unir otros componentes. También permiten montar y desmontar cubos de forma sencilla y reemplazar distintos tipos de platos de arrastre, perros de torno, etc. La polea para correa trapecial mostrada en la (fig. 1), por ejemplo, se ha diseñado como un manguito escalonado con una obturación laberíntica integral. En este caso, el manguito no solo fija el rodamiento axialmente, sino que también se utiliza para transmitir el par.
SKF logo