Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Disposiciones de rodamientos para mayor rigidez y velocidades

Cuando se requieren mayores velocidades, como sucede en los centros de mecanizado de alta velocidad (A > 1 200 000 mm/min), normalmente es necesario conseguir un equilibrio entre la rigidez y la capacidad de carga. En estas aplicaciones, el husillo suele estar accionado directamente por un motor (husillos motorizados o electrohusillos) o a través de un acoplamiento. Por tanto, no existen cargas radiales sobre el extremo opuesto a la herramienta, como ocurre en los husillos de transmisión por correa. Debido a ello, se utilizan con frecuencia rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular montados en conjuntos y rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos (fig. 1). En esta disposición de rodamientos, el conjunto de rodamientos en el extremo de la herramienta está fijado axialmente, mientras que el rodamiento de rodillos cilíndricos en el extremo opuesto a la herramienta soporta la dilatación térmica del eje del husillo respecto del soporte en el interior del rodamiento.
Otros ejemplos de disposiciones para husillos en centros de mecanizado de alta velocidad y fresadoras se muestran en la fig. 2 y la fig. 3.
Si se requiere un rendimiento mejorado, SKF recomienda el uso de rodamientos híbridos equipados con elementos rodantes de nitruro de silicio con calidad para rodamientos (Si3N4).
Un ejemplo concreto es el de los electrohusillos de alta velocidad refrigerados por aire (A hasta 1 600 000 mm/min) que se utilizan normalmente en las fresadoras para el mecanizado de madera, piedra y cristal (fig. 4) con dos rodamientos de bolas de contacto angular sellados de la serie S70 W montados en tándem, tanto en el extremo de la herramienta como en el extremo opuesto en una disposición espalda con espalda (muelle precargado).
SKF logo