Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de rodillos cilíndricos sólo se pueden precargar radialmente (fig. 1). Los rodamientos con un agujero cónico se precargan calando el aro interior del rodamiento sobre su asiento cónico. El ajuste de interferencia resultante hace que el aro interior es expanda hasta obtener la precarga necesaria. Para fijar la precarga de forma precisa se deben utilizar galgas para medición de juego interno. Para más información, consulte Montaje o Ajuste del juego o la precarga.
SKF logo