Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Precarga de rodamientos

La precarga es una fuerza que actúa entre los elementos rodantes y los aros de los rodamientos, y que no se debe a una carga externa. La precarga se puede considerar como un juego interno negativo. Las razones para aplicar una precarga incluyen:
  • mayor rigidez
  • menos ruido
  • mejor guiado del eje
  • mayor vida útil para los rodamientos
  • mayor exactitud de giro
  • evitar el deslizamiento en las aplicaciones de alta velocidad durante los arranques y paradas rápidos y bajo condiciones de carga muy ligera o sin carga

En la mayoría de las aplicaciones de alta precisión, la precarga es necesaria para mejorar la rigidez del sistema.

SKF logo