Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rigidez del sistema

En las máquinas herramienta, la rigidez del sistema es extremadamente importante, ya que la flexión bajo carga afecta en gran medida la precisión del mecanizado. La rigidez del rodamiento es sólo uno de los factores que influyen en la rigidez del sistema. Otros incluyen:
  • rigidez del eje
  • voladizo de la herramienta
  • rigidez del soporte
  • número y posición de los rodamientos e influencia de los ajustes
A continuación se incluyen algunas pautas para el diseño de aplicaciones de precisión de alta velocidad:
  • Seleccione el mayor diámetro de eje posible.
  • Minimice la distancia entre el rodamiento del extremo de la herramienta y la nariz del husillo.
  • Mantenga una distancia corta entre los dos conjuntos de rodamientos (fig. 1). El espacio se puede determinar de forma orientativa mediante esta fórmula:

    l ≈ 3 … 3,5 d

    donde
    l=distancia entre la primera hilera de rodamientos del extremo de la herramienta y la última hilera de rodamientos del extremo opuesto
    d=diámetro del agujero de los rodamientos del extremo de la herramienta
El diagrama 1 ofrece una visión general de la rigidez relativa de los diferentes sistemas de rodamientos. Encontrará información detallada sobre las series de rodamientos en Sistema de designación en las secciones de productos correspondientes. La comparación se basa en rodamientos precargados con un agujero de 100 mm en el extremo de la herramienta y un agujero de 90 mm en el extremo opuesto. Estos valores orientativos no pueden sustituir los cálculos precisos de la rigidez del sistema. Para un análisis avanzado de los sistemas, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
SKF logo