Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Aplicación de la grasa

Al engrasar los rodamientos, la grasa se debe distribuir uniformemente por el espacio libre entre los elementos rodantes y los aros del rodamiento. Los rodamientos se deben girar manualmente hasta que todas las superficies internas queden cubiertas.
Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular pequeños para accionamientos mediante husillo a menudo requieren cantidades de grasa muy pequeñas. Cuando es necesario aplicar una cantidad muy pequeña de grasa, el rodamiento se deberá sumergir primero en una solución de grasa (3 a 5% de grasa en un disolvente). Una vez que se haya drenado y evaporado el disolvente, se puede aplicar la grasa. La inmersión del rodamiento en una solución de grasa garantiza que todas las superficies queden cubiertas con una capa fina de lubricante.
SKF logo