Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Desmontaje

Debido a que el grado de ajuste de interferencia es relativamente bajo en los rodamientos de súper precisión, se necesitan menores fuerzas para desmontar los aros en comparación con otros tipos de rodamientos.

Fuerzas de desmontaje

Para los rodamientos utilizados en husillos, las fuerzas de desmontaje se pueden calcular con las siguientes fórmulas:
  • desmontar un conjunto de tres rodamientos de bolas de contacto angular de un soporte → F ~ 0,02 D
  • desmontar un conjunto de tres rodamientos de bolas de contacto angular de un eje → F ~ 0,07 d
  • desmontar un rodamiento de rodillos cilíndricos de su asiento cónico → F ~ 0,3 d

donde

F=fuerza de desmontaje [kN]
D=diámetro exterior del rodamiento [mm]
d=diámetro del agujero del rodamiento [mm]
SKF logo