Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Espacio disponible

Las aplicaciones de alta precisión habitualmente requieren rodamientos con una sección transversal pequeña, debido a las limitaciones de espacio y elevados requisitos de rigidez y exactitud de giro. Los rodamientos con una sección transversal pequeña admiten ejes con un diámetro relativamente grande, lo que permite conseguir la rigidez necesaria dentro de unas dimensiones externas relativamente pequeñas.
Los rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos axiales de bolas de contacto angular utilizados frecuentemente en máquinas herramienta son casi exclusivamente rodamientos de las series de diámetro ISO 9 y 0 (fig. 1).
Los rodamientos de bolas de contacto angular de la serie de diámetros 2 rara vez se utilizan en nuevos diseños, aunque se siguen utilizando en aplicaciones existentes. Si una sección transversal compacta es un requisito fundamental, entonces los rodamientos de bolas de contacto angular de la serie de diámetro 8 son la solución ideal.
Si se seleccionan rodamientos de las series de diámetros 9 o 0, es posible conseguir una disposición de rodamientos óptima en términos de rigidez y capacidad de carga para una aplicación concreta con el mismo espacio radial.
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo con una sección transversal mayor. Las series de diámetros 2 o 3 son frecuentes en este tipo de rodamientos. El espacio disponible no suele ser fuente de gran preocupación, pero la capacidad de carga es extremadamente importante.
SKF logo