Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Criterios básicos de selección

Seleccionar los rodamientos adecuados es esencial para los husillos de las máquinas herramienta y otras aplicaciones que exigen un alto grado de exactitud de giro a altas velocidades. La gama de rodamientos de súper precisión SKF comprende diferentes tipos de rodamientos, cada uno de ellos con características diseñadas para satisfacer requisitos de aplicación específicos.
A la hora de seleccionar un rodamiento de súper precisión es necesario tener en cuenta y sopesar diversos factores, por lo que no se pueden ofrecer reglas generales. Los siguientes factores son los más importantes a la hora de seleccionar un rodamiento de súper precisión:
  • precisión
  • rigidez
  • espacio disponible
  • velocidades
  • cargas
  • desplazamiento axial
  • soluciones de obturación
El coste total de un sistema de eje y las cuestiones de inventario también pueden influir en la selección del rodamiento.
Algunos de los criterios más importantes que deben tenerse en cuenta en el diseño de una disposición de rodamientos se abordan en profundidad en otras secciones de este catálogo. En la sección de cada producto se ofrece información detallada sobre los distintos tipos de rodamientos, incluyendo sus características y diseños disponibles.
Cuando los requisitos de precisión y productividad son excepcionalmente altos, puede ser necesario contactar con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF. Para aplicaciones muy exigentes, SKF ofrece soluciones especiales como:
  • rodamientos híbridos
  • rodamientos de acero NitroMax
  • rodamientos recubiertos
SKF logo