Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Velocidades alcanzables

Las velocidades alcanzables indicadas en las tablas de productos son valores orientativos válidos bajo las siguientes condiciones:
  • asiento del eje y agujero del soporte mecanizados con el diámetro y las tolerancias geométricas recomendados (→ Ajustes recomendados para ejes y soportes)
  • cargas ligeras (P ≤ 0,05 C)
  • buena disipación del calor de los rodamientos
  • lubricante y método de lubricación adecuados
  • precarga ligera mediante muelles para rodamientos de bolas de contacto angular
Los valores indicados en las tablas de productos para la lubricación con grasa se pueden alcanzar con un llenado apropiado de grasa adecuada de alta calidad y consistencia blanda.

Los valores indicados en las tablas de productos para la lubricación por aceite y aire se pueden adaptar para aplicarse a otros métodos de lubricación con aceite. Deben aplicarse los siguientes factores de reducción:

  • de 0,3 a 0,4 para la lubricación con baño de aceite
  • 0,95 para la lubricación con niebla de aceite

Se pueden conseguir velocidades superiores a las velocidades alcanzables para lubricación por aceite y aire indicadas en las tablas de productos cuando se utiliza un sistema de circulación de chorro de aceite con un refrigerador de aceite.

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo