Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Velocidades alcanzables para los sistemas de rodamientos típicos en husillos

Un sistema de rodamientos típico en husillos, que puede incluir varios tipos de rodamiento, consta de una disposición de rodamientos en el extremo de la herramienta y otra disposición en el extremo opuesto. La disposición del extremo de la herramienta suele ser la más importante. Suele incluir rodamientos más grandes, lo que hace que el factor de velocidad A sea mayor. El diagrama 1 ofrece una comparación de los posibles sistemas de rodamientos y su capacidad de velocidad relativa. La comparación se basa en rodamientos con un agujero de 80 mm en el extremo de la herramienta y un agujero de 70 mm en el extremo opuesto. Para más detalles sobre las series de rodamientos, consulte el sistema de designación de los:
SKF logo