Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodillos de leva con eje puede estar limitada por los siguientes factores:

  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • la jaula;
  • los sellos;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodillos de leva con eje SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 140 °C (280 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible para los sellos varía según el material del sello:

  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (250 °F) temperaturas de hasta 230 °C.
  • Anillos de deslizamiento de PA66: de –30 a +100 °C (–20 to +210 °F)
Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Los límites de temperatura para las grasas utilizadas en los rodillos de leva con eje SKF se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura para otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo