Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15, serie de dimensiones 02, excepto el diámetro exteriorISO 15, serie de dimensiones 32, excepto el diámetro exterior

Profile of the outer ring running surface

Radio = 400 mm

  • 3058.. C design
    Radio = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cilíndrico (plano)
Tolerances

Para obtener más información → Tolerancias
Normal, excepto:
  • diámetro de la superficie de rodadura abombada: el doble de la tolerancia Normal

Valores para la clase de tolerancia Normal: ISO 492 (tabla 1)
Internal clearance

Para obtener más información → Juego interno del rodamiento

C3Valores: ISO 5753-1: tabla 2
Normal
Valores serie 32 A: tabla 3
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Defect frequenciesRealizar los cálculos
SKF logo