Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Datos de los rodamientos

Dimension standards

  • (R)NA 22 designs
    ISO 15, serie de dimensiones 22, excepto para el ancho del aro exterior
  • NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
    ISO 7063 y norma ANSI/ABMA 18.1 (cuando están estandarizados)
  • No estandarizados (R)STO designs

Profile of the outer ring running surface

  • (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
    Radio = 500 mm
  • NNTR design
    D ≤ 260 mm → Radio = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Radio = 15 000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
    Perfil abombado mejorado para una mejor distribución de las cargas, mayor resistencia y menor desgaste
Tolerances

Para obtener más información → Tolerancias
Normal, excepto:
  • diámetro de la superficie de rodadura abombada:
    • Diseño NNTR → h10
    • otros diseños → 0/–0,05 mm
  • ancho B:
    • diseño NNTR → 0/–0,5 mm
    • diseños NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR → h12
  • diámetro interior Fw:
    • diseños RSTO, RNA 22 → F6

Valores para la clase de tolerancia Normal: ISO 492 (tabla 1)

Valores para las clases de tolerancia ISO: h10, h12 y F6 (tabla 2)

Internal clearance

  • STO and NA 22 designs
    Normal
  • Other designs
    Entre C2 y Normal

Valores: ISO 5753-1 (tabla 3)


Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Defect frequenciesRealizar los cálculos
SKF logo