Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodillos de apoyo

Rodillos de apoyo

Los rodillos de apoyo SKF están basados en los rodamientos de agujas (fig. 1) o de rodillos cilíndricos (fig. 2). Se suministran en varios diseños y versiones para satisfacer los requisitos de las diferentes aplicaciones y están disponibles:

  • con (fig. 1) o sin (fig. 2) jaula
  • con (fig. 1) o sin (fig. 3) aros con pestañas
  • con o sin aro interior
  • con o sin sellos (sellados o abiertos)
  • con el perfil de la superficie de rodadura del aro exterior:
    • abombado como estándar
    • cilíndrico (plano)

Características de los rodillos de apoyo

  • Soportan cargas radiales elevadas
    El aro exterior con paredes gruesas soporta cargas radiales elevadas, al tiempo que reduce la deformación y las tensiones de flexión.
  • Larga vida útil
    La superficie de rodadura abombada del aro exterior es beneficiosa para las aplicaciones en las que se puede producir inclinación del aro exterior con respecto a la corredera o cuando es necesario minimizar las tensiones en los bordes.
SKF logo