Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodillos de apoyo puede estar limitada por los siguientes factores:

  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • la jaula;
  • los sellos;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodillos de apoyo SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 140 °C (280 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas PA66, consulte la sección Materiales de las jaulas.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible para los sellos varía según el material del sello:

  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (250 °F) temperaturas de hasta 230 °C.
  • Anillos de deslizamiento de PA66: de –30 a +100 °C (–20 to +210 °F)
Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Los límites de temperatura para las grasas utilizadas en los rodillos de apoyo SKF se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura para otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo