Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Freno de estacionamiento electrónico SKF

Freno de estacionamiento electrónico SKF

El freno de estacionamiento electrónico SKF es un actuador de tensor de cable: una solución compacta e inteligente, desarrollada para cumplir una función de freno de estacionamiento confiable en el vehículo.

Específicamente diseñada para entornos difíciles, funciona sobre el protocolo de comunicaciones CAN bus del vehículo.

Este actuador ofrece una solución complementaria que integra la unidad de control electrónico (ECU) y el software incorporado.

Está conectado al sistema de freno del vehículo por medio de un cable flexible (cable Bowden).

Características y beneficios

  • Solución complementaria y ampliable: puede equipar completamente todas las distancias entre los ejes del vehículo.
  • Sus "funciones inteligentes" aportan mayor comodidad para el usuario final.
  • Equipado con unidad de control electrónico (ECU) integrada.
  • Está disponible la versión estándar con funciones básicas.
Datos técnicos del EPB


  • Rango de fuerza nominal: de 2000 N hasta 4000 N
  • Recorrido máximo disponible: 65 mm
  • Velocidad máxima: 18 mm/s;
  • Tensión nominal de alimentación: 12 V CC
  • Nivel de protección: IP 67


Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Vehículos comerciales ligeros
SKF logo