Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Monitorice sus equipos no críticos por menos de 5 euros al mes con el nuevo SKF MCI 

Instrumentos básicos SKF para la monitorización de estado - Herramientas esenciales para alcanzar la máxima vida útil de los rodamientos

El mantenimiento predictivo es el proceso para determinar el estado de las máquinas mientras se encuentran en funcionamiento. Esto permite detectar los daños en los componentes antes de que ocurra la avería.

Los instrumentos básicos de monitorización de estado no sólo ayudan al personal de planta a reducir las averías catastróficas, sino que también permiten planear mejor la solicitud de repuestos, programar la mano de obra, y planificar otras reparaciones durante las paradas.

Consciente de las crecientes necesidades de la industria, SKF introduce un nuevo equipo en su gama de instrumentos básicos para la monitorización de estado, el SKF Machine Condition Indicator.

SKF Machine Condition Indicator - Una forma simple y de bajo coste de mejorar la monitorización de la condición de sus activos productivos

SKF Machine Condition Indicator
El SKF Machine Condition Indicator es un instrumento básico para la monitorización de estado. Sencillo e inteligente, este equipo queda permanentemente fijado en la máquina sin necesidad de cables, cajas, ordenador ni software.

Realizando 8 mediciones al día (cada 3 horas), obtiene los valores de velocidad de vibración (valores globales), envolvente de aceleración (estado del rodamiento) y temperatura (superficial). 

Con un tamaño similar al de un acelerómetro estándar, viene equipado con 3 LEDs (verde, naranja y rojo) que, en caso de alarma, se iluminan y parpadean con distintos intervalos y duración para indicar el modo actual del estado de alarma.

Consulte también nuestra oferta de kits completos para monitorización básica de condición, y nuestros productos esenciales:

  • Kit CMAK 400-ML (analizador de la condición de la máquina SKF MCA + pistola de Ultrasonidos SKF Inspector CMIN 400-K + termómetro láser CMSS 3000-SL)
  • Kit CMAK 200-SL (analizador de la condición de la máquina SKF MCA + detector de paso de corriente eléctrica SKF TKED 1)
  • Estroboscopios SKF



Si desea más información, contacte con ignacio.sanchez@skf.com.


SKF logo