Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Endoscopios

Inspección rápida y sencilla con función de video

Endoscopios SKF de la serie TKES 10
Endoscopio con video SKF
Los Endoscopios SKF de la serie TKES 10 son herramientas de inspección de primera línea que sirven para la inspección interna de la maquinaria. Ayudan a minimizar la necesidad de desmontar la maquinaria para su inspección y, de esta manera, ahorran tiempo y dinero. La unidad de pantalla compacta de 3.5 pulg. retroiluminada permite guardar y recuperar imágenes y videos, o descargarlos y compartirlos con otras personas. Los tres modelos diferentes cubren la mayor parte de las necesidades y están equipados con una potente iluminación LED variable que permite la inspección en lugares oscuros.
  • Su cámara en miniatura de alta resolución con zoom digital de hasta 2™ ofrece una imagen clara y nítida a pantalla completa.
  • Disponible con tubo de inserción de 1 metro (3.3 ft) en tres versiones diferentes: flexible, semirrígido o con punta articulada.
  • El reducido diámetro de la punta de 5,8 mm (0.23 pulg.), con un amplio campo de visión, permite acceder fácilmente a la mayoría de las aplicaciones.
  • Incluye un adaptador de visión lateral que permite la inspección de aplicaciones como las paredes de tuberías.
  • Unos potentes imanes y un soporte de trípode en la parte posterior de la unidad de pantalla permiten utilizarlo como “manos libres”.
  • Permite almacenar hasta 50 000 fotos o 120 minutos de video en la tarjeta de memoria SD incluida.
  • Tubos de inserción flexibles y semirrígidos más largos disponibles como accesorios. 
  • Viene en un maletín de transporte resistente con todos los cables necesarios, cargador universal con conexión a la red y kit de limpieza.

TKES 10F
Unidad de pantalla con tubo flexible (fig. 1)

TKES 10S
Unidad de pantalla con tubo semirrígido (fig. 2)

TKES 10A
Unidad de pantalla con tubo de punta articulada (fig. 3)

Datos técnicos

  • Unidad de visualización
    Datos técnicos: Unidad de pantalla
    Potencia
    5 V CC
    Pantalla
    Monitor LCD TFT de 3.5 pulg., 320 ™ 240 píxeles 
    Interfaz
    Mini USB 1.1/Salida AV/Entrada AV
    Batería (no reparable por el usuario)
    Batería de polímero de litio recargable (3,7 V).
    Funcionamiento típico de 4 horas tras 2 horas de carga.
    Formato de salida de video
    NTSC y PAL
    Medio de grabación
    Tarjeta SD de 2 GB incluida: capacidad de almacenamiento ±50 000 fotos o 120 minutos de video. (se pueden usar tarjetas SD/SDHC de hasta 32 GB)
    Resolución de salida (H x V)

     
    – Imagen estática (JPEG)
    640 x 480 píxeles
    – Formato de grabación de video (ASF)
    320 x 240 píxeles
    Rango de temperaturas

     
    – Funcionamiento y almacenamiento
    De -20 a +60 °C (de –4 a +140 °F)
    – Rango de temperaturas de recarga de la batería
    de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
    Funciones
    Instantánea, grabación de video, visualización de imagen y video en pantalla LCD, salida de TV, transferencia de imagen y video de la tarjeta SD a una PC
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

Accesorios y piezas de repuesto

  • Accesorios
    Accesorios
    Designación
    Descripción
    Longitud
    TKES TF-2
    Tubo de inserción flexible
    2 m
    TKES TF-3
    Tubo de inserción flexible
    3 m
    TKES TF-5
    Tubo de inserción flexible
    5 m
    TKES TS-2
    Tubo de inserción semirrígido
    2 m
    TKES TS-3
    Tubo de inserción semirrígido
    3 m
    TKES TS-5
    Tubo de inserción semirrígido
    5 m
    TKES TA-3
    Tubo de inserción articulado en maletín
    3 m
  • Piezas de repuesto
SKF logo