Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cajas de conexiones y armarios

Caja de distribución de vibración, CMSS 310 FG
SKF proporciona armarios NEMA 4 y NEMA 4X para alojar instrumentos en lugares que, de forma regular, se laven con mangueras a presión o que sean muy húmedos, y allí donde sea esencial la protección contra el polvo, la suciedad o el aceite. SKF suministra también cajas de conexiones para la toma de datos y cajas de conexiones BNC y BNC conmutadas. Estos centros de conexión son productos de alta calidad y fáciles de utilizar, que permiten un cableado cómodo, rápido y más sencillo.
  • Armarios NEMA 4 y NEMA 4X (serie CMSS 260)
  • Cajas de conexiones para la toma de datos (serie CMSS 265)
  • Cajas de conexiones BNC (serie CMSS 300)
  • Cajas de conexiones BNC conmutadas (serie CMSS 310)

Las cajas de conexiones y armarios de SKF cumplen las normas industriales UL 50, UL 508 A, UL 508, NEMA/EEMAC, JIC, CSA e IEC 60529 y la mayoría de ellas están fabricadas en acero pintado, fibra de vidrio o acero inoxidable.

Descargue el Catálogo de fundamentos del monitoreo de estado para obtener más información sobre las cajas de conexiones y armarios.

Armarios NEMA 4 y NEMA 4X de la serie CMSS 260
Las tapas de los armarios de la serie CMSS 260 tienen una bisagra continua a lo largo del lateral para mayor comodidad y están sujetas al armario con abrazaderas. Los armarios están disponibles en acero pintado NEMA 4, fibra de vidrio NEMA 4X o acero inoxidable NEMA 4X para adecuarse a la mayoría de las aplicaciones. Todos los armarios llevan una junta resistente al aceite y abrazaderas para permitir el acceso sencillo con un destornillador.
Cajas de conexiones para tomas de datos de la serie CMSS 265
Las cajas de conexiones para tomas de datos de la serie CMSS 265 son centros de conexión multicanal para la conexión de las salidas de acelerómetros u otros transductores de campo con cable. Se incluyen terminales de montaje en carril DIN con abrazadera para la toma de datos intermedia de acelerómetros, sondas de proximidad, sensores de velocidad, RTD y otros transductores. Estas cajas de conexiones se encuentran disponibles en fibra de vidrio NEMA 4X, acero pintado NEMA 4 o acero inoxidable NEMA 4X.
Cajas de conexiones BNC de la serie CMSS 300
Las cajas de conexiones BNC de la serie CMSS 300 son centros de conexión multicanal para la terminación de las salidas de acelerómetros u otros transductores de campo con cable. Suelen situarse cerca de la máquina para reducir el costo de cableado y ofrecer un acceso práctico a la señal de vibración por medio de un colector/analizador de datos portátil. Estas cajas de conexiones se encuentran disponibles en fibra de vidrio NEMA 4X, acero pintado NEMA 4 o acero inoxidable NEMA 4X.
Cajas de conexiones BNC conmutadas de la serie CMSS 310
Las cajas de conexión BNC conmutadas de la serie CMSS 310 están diseñadas para la conexión y conmutación de las salidas de hasta 48 acelerómetros. Se instalan en un lugar lo más cerca posible a la máquina para reducir el costo de cableado. Permiten que un operario pueda acceder fácilmente y con total seguridad con un colector/analizador de datos portátil. Estas cajas de conexiones se encuentran disponibles en fibra de vidrio NEMA 4X, acero pintado NEMA 4 o acero inoxidable NEMA 4X.
SKF logo