Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sonómetro

Medición sencilla del nivel de ruido

Sonómetro TMSP 1
Sonómetro TMSP 1
El TMSP 1 SKF es un instrumento portátil de alta calidad que sirve para medir el nivel de ruido en decibelios. El ruido del entorno es detectado por el micrófono de condensador eléctrico y luego procesado por el auricular. El ruido del entorno se puede monitorear de forma cuantitativa y cualitativa.
El Sonómetro SKF se entrega en un maletín de transporte con parabrisas, atornillador de calibración, toma para salidas externas y una pila alcalina.
  • Fácil de usar, no requiere capacitación especial
  • Escalas de medida dBA y dBC para la medición del nivel de ruido general y el ruido de baja frecuencia, adecuadas para la mayoría de las aplicaciones
  • Selección de medida de tiempo rápido y lento para mediciones normales o medición del nivel medio de ruido fluctuante
  • Cuatro escalas de medición distintas para casi todas las eventualidades
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, adecuadas para diversos entornos industriales
  • Retroiluminación seleccionable por el usuario para entornos con poca iluminación
  • Panel LCD de cuatro dígitos con indicación digital y en forma de gráfico de barras
  • Función de máximo y mínimo para la medición de picos
  • Funciones de alarma (Inferior/Superior) para indicar si el nivel de ruido es demasiado bajo o demasiado alto
  • Montaje sobre trípode para cuando el instrumento deba permanecer en la misma posición durante un período prolongado
  • Cumple la norma IEC651 tipo 2, ANSI S1.4 tipo 2 para sonómetros
Datos técnicos
Designación
TMSP 1
Descripción
Sonómetro SKF
Gama de frecuencias
de 31,5 Hz a 8 KHz
Rango de nivel de medición
de 30 a 130 dB
Pantalla
LCD
Pantalla digital
4 dígitos

Resolución: 0,1 dB

Actualización de la pantalla: 0,5 s
Pantalla analógica
Gráfico de barras de 50 segmentos

Resolución: 1 dB

Actualización de la pantalla: 100 ms
Ponderación en el tiempo
Rápido (125 ms), Lento (1 s)
Rangos de nivel
Bajo = 30 ~ 80 dB

Medio = 50 ~ 100 dB

Alto = 80 ~ 130 dB

Automático = 30 ~ 130 dB
Precisión
±1,5 dB (ref. 94 dB a 1 KHz)
Rango dinámico
50 dB
Suministro de energía
9 V de tipo alcalina IEC 6LR61
Autonomía
50 horas (con pila alcalina)
Temperatura de funcionamiento
de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Humedad de funcionamiento
del 10 al 90% HR
Altitud de funcionamiento
Hasta 2000 m (6560 ft) sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento
de -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Humedad de almacenamiento
del 10 al 75% HR
Dimensiones
275 x 64 x 30 mm (10,8 x 2,5 x 1,2 pulg.)
Dimensiones del maletín
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pulg.)
Peso
285 g (0,76 lb) con pila
Peso total (incl. maletín)
1,1 kg (2,4 lb)
SKF logo