Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Estetoscopios

Detecta fácilmente el ruido de los rodamientos y de la máquina

Estetoscopio electrónico TMST 3
Estetoscopio electrónico TMST 3
El Estetoscopio Electrónico SKF TMST 3 es un instrumento sensible de alta calidad que permite localizar las partes problemáticas de una máquina mediante la detección del ruido o la vibración de la máquina.
El TMST 3 incluye unos auriculares, dos sondas de diferente longitud (70 y 220 mm) y un CD de audio pregrabado que demuestra los ruidos problemáticos más frecuentes en las máquinas, todo ello en un resistente maletín de transporte.
  • La excelente calidad del sonido ayuda a identificar de manera confiable la posible causa del ruido
  • Fácil de usar, no requiere capacitación especial
  • Su diseño ergonómico y ligero permite el uso con una sola mano
  • Auriculares de excelente condición para una calidad de sonido óptima, incluso en entornos muy ruidosos
  • El CD de demostración pregrabado y la salida para grabación analógica facilitan el análisis y la comparación
  • Incluye dos sondas, de 70 y 220 mm (2.8 y 8.7 pulg.), que permiten llegar prácticamente a cualquier parte
  • Control de volumen digital ajustable de hasta 32 niveles para alcanzar el volumen deseado
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMST 3
    Gama de frecuencias
    30 Hz -15 kHz
    Temperatura de funcionamiento
    de - 10 a + 45 °C (14-113 °F)
    Volumen de salida
    Ajustable en 32 niveles
    Indicador LED
    Encendido

    Volumen del sonido

    Batería baja
    Salida máxima de grabadora
    250 mV
    Auriculares
    48 ohmios (con protector auditivo)
    Apagado automático
    Sí, al cabo de 2 min
    Pilas
    4 x AAA/R03 (incluidas)
    Autonomía
    30 horas (uso continuo)
    Dimensiones del receptor
    220 x 40 x 40 mm (8.6 x 1.6 x 1.6 pulg.)
    Longitud de la sonda
    70 y 220 mm (2.8 y 8.7 pulg.)
    Peso

    Total
    1,6 kg (3.5 lb)
    Instrumento
    162 g (0.35 lb)
    Auriculares
    250 g (0.55 lb)
  • Piezas de repuesto

Documentos relacionados

SKF logo