Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cámaras térmicas

Detecte los puntos calientes antes de que le causen problemas

Si utiliza una cámara térmica de SKF podrá detectar fallos antes de que se produzcan, evitando así que se produzcan paradas inesperadas y mejorando la seguridad general del equipo. La cámara le permite visualizar áreas problemáticas, invisibles al ojo humano, al mostrar una imagen de la distribución de calor de un equipo. La imagen térmica, que aparece en la pantalla LCD, le indica los lugares en los que la temperatura es demasiado alta o baja, permitiéndole así acotar rápidamente las zonas problemáticas.

Cámaras termográficas

Selección de cámaras térmicas

¿Qué cámara térmica SKF debería elegir?
SKF ha desarrollado una gama de cámaras térmicas asequibles y fáciles de usar. Con un diseño resistente y ergonómico, son adecuadas para su uso en numerosos sectores. Las cámaras térmicas SKF se entregan con un potente software de análisis térmico y de elaboración de informes profesionales.
Cámaras térmicas SKF
Referencia
TKTI 21
TKTI 31
Detector térmico
160 x 120
380 x 280
Inspecciones mecánicas


Rodamientos y soportes


Transmisiones por correa o por cadena


Rodamientos de cintas transportadoras


Alineación de acoplamientos


Intercambiadores de calor


Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado


Pernos desajustados

Aislamiento de tuberías


Bombas


Aislamiento refractario


Purgadores de vapor


Niveles de los tanques


Válvulas


Inspecciones eléctricas


Motores eléctricos, incl. cajas
de conexiones


Inspecciones de cuadros eléctricos


Problemas de
conexión eléctrica, incl. desequilibrios
en las cargas, en los fusibles y sobrecargas


Conexiones de la línea de alimentación


Líneas de alimentación


Condensadores de la línea de alimentación


Casquillos de los transformadores


Refrigeración de los transformadores
y la electricidad


Inspecciones de edificios


Inspecciones interiores:
aislamiento, humedad


Inspecciones exteriores:
humedad, calor, aislamiento,
auditorías energéticas, techos

SKF logo