Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Software para cámaras termográficas

Cámaras termográficas SKF TKTI 21 y TKTI 31

El software para cámaras termográficas SKF es fácil de usar y no requiere que el usuario cuente con una formación específica para realizar el análisis de imágenes infrarrojas o elaborar informes profesionales.
Puede ser sólo utilizado con imagenes tomadas con las cámaras termográficas SKF TKTI 21 y TKTI 31. El software no puedeser utilizado con imagenes tomadas con cámaras termográficas anteriores.

El software permite:
  • Poderosos y rápidos análisis de imagenes infrarrojas
  • Rápida creación de reportes profesionales.
  • Carga fácil y fácil selección de imágenes a tomar.
  • La instalación del software puede realizarse en las computadoras de varios usuarios.
  • Los parámetros pueden modificarse fácilmente.
  • Los reportes se muestran en pdf o word.
  • Los reportes se pueden imprimir, salvar y enviar por mail.
El sotware sólo puede ser utilizado con imagenes tomadas con las cámaras termográficas SKF TKTI 21 y TKTI 31y funciona con MS Windows XP o más en máquinas de 32 y 64 bits.

Click aquí para descargar la versión más nueva del software.

Descomprima el archivo una vez descargado y ejecute SKF TKTI PC Setup.exe para instalar el software.
Una vez instalado, le recomendamos leer las instrucciones que se incluyen en el archivo zip.
Para su conveniencia, hemos sumado imágenes tomadas por las dos cámaras. Estas imágenes pueden ser utilizadas para que se familiarice con el producto y sus funcionalidades.

Software para versiones anteriores de Cámaras Termográficas SKF

El software de análisis y elaboración de informes para uso con las Cámaras Termográficas SKF TKTI 10, TKTI 20 y TKTI 30 se puede utilizar en PC con MS Windows XP o superior.

Cámara termográfica SKF TKTI 10

Haga clic aquí para descargar la última versión del software para la Cámara Termográfica SKF TKTI 10 (versión 1.1.0.1 lanzada el 20 de abril de 2009).
En caso de que utilice Windows 64 bits, descargue esta versión.

Descomprima el archivo una vez descargado y ejecute SKF TKTI 10 PC Setup.exe para instalar el software.
Cámara termográfica TKTI 20
Cámaras termográficas SKF TKTI 20 y TKTI 30

Haga clic aquí para descargar la última versión del software para la Cámara Termográfica SKF TKTI 20/TKTI 30 (versión 1.3.0.2 lanzada en marzo de 2012).
En caso de que utilice Windows 64 bits, descargue esta versión.

Descomprima el archivo una vez descargado y ejecute SKF TKTI PC Setup.exe para instalar el software.

Para el software de versiones anteriores de las cámaras/equipos de imagen termográfica SKF, contacte a info.mapro@skf.com
SKF logo