Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Termómetro de contacto

Medición precisa de temperatura con capacidad de canal doble

Termómetro de contacto TKDT 10
Termómetro de contacto TKDT 10
El TKDT 10 SKF es apto para una amplia gama de aplicaciones y cuenta con dos sondas de temperatura SKF conectadas. La pantalla LCD amplia con retroiluminación ayuda a garantizar que se puedan leer las temperaturas fácilmente en casi todas las condiciones de iluminación.
  • Rango de medición de temperatura de contacto de -200 a +1372 °C (de -328 a +2501 °F)
  • Incluye sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C/[1652 °F]); adecuada para muchas aplicaciones de contacto directo
  • Se pueden utilizar con cualquier sonda de temperatura SKF, incluida la sonda TIH P20 que se suministra con los calentadores de inducción SKF.
  • Se pueden utilizar con una segunda sonda de temperatura SKF opcional, lo que hace posible que se muestre la temperatura de la sonda o la diferencia de temperatura entre las sondas.
  • Las lecturas de temperatura se muestran en °C, °F o Kelvin (K)
  • La muestra de temperatura se puede “congelar” para facilitar la lectura.
  • Se pueden mostrar las temperaturas mínimas, máximas y medias, junto con una marca de tiempo.
  • La función de apagado automático que selecciona el usuario aumenta la vida útil de la batería.
  • Se suministra en un resistente maletín de transporte (fig. 1)
Datos técnicos
Designación
TKDT 10
Pantalla
Pantalla LCD amplia con retroiluminación
Resolución de la pantalla
0,1° hasta 1000° o, de otro modo, 1°
Pantalla con retroiluminación
Encendido/Apagado
Modos de medición
Lectura de temperatura doble, mín., máx., media y diferencial
Unidades de medición
°C, °F, K
Apagado automático
20 minutos, encendido/apagado
Temperatura usando sonda
de –200 a +1372 °C (de –328 a +2501 °F)
Precisión
>-100 °C (>-148 °F): ±0,5% de lectura ±1 °C (1,8 °F)
Compatibilidad de la sonda
2 conectores tipo K
Sonda incluida
TMDT 2-30, apto para uso hasta 900 °C (1650 °F)
Longitud de sonda incluida
130 mm (5,1 pulg.)
Tiempo de respuesta de la sonda
2,3 segundos (TMDT 2-30)
Pilas3 AAA alcalinas tipo IEC LR03
Autonomía18 horas de uso normal (retroiluminación encendida)
Dimensiones del producto160 x 63 x 30 mm (6,3 x 2,5 x 1,2 pulg.)
Peso del producto200 g (0,4 lb)
Temperatura de funcionamientode 0 a 50 °C (de 32 a 120 °F)
Temperatura de almacenamientode –10 a +60 °C (de –4 a +150 °F)
Humedad relativaHR de 10 a 90% sin condensación
Clasificación IPIP 40
Dimensiones del maletín 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pulg.)
Contenido del kitTermómetro con 1 sonda de contacto TMDT 2-30;
3 baterías AAA;
1 juego impreso de instrucciones de uso.
SKF logo