Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Termómetro por infrarrojos con láser doble y de contacto con cámara

Termómetro por infrarrojos y de contacto con cámara TKTL 40
Termómetro por infrarrojos y de contacto con cámara TKTL 40

Un termómetro por infrarrojos y de contacto con capacidad de registro de video y datos

  • La cámara integrada permite tomar fotografías y filmar videos con toda la información de la medición que se debe extraer, almacenar, recuperar y exportar a la PC.
  • Las propiedades ambientales, como la temperatura ambiente, de condensación y de bulbo húmedo, así como la humedad relativa, pueden mostrarse en la pantalla y almacenarse.
  • La doble mira láser define el área de medición de la temperatura.
  • Incluye sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C [1652 °F]) para aplicaciones de contacto directo. 
  • También se puede utilizar con cualquier otra sonda de temperatura SKF.
  • El usuario puede seleccionar entre múltiples modos de medición de temperatura, incluidos: máxima, mínima, promedio, diferencial y doble de sonda/infrarrojo
  • La función de registro de datos puede utilizarse para visualizar los cambios de temperatura a través del tiempo.
  • Niveles de alarma máximo y mínimo que selecciona el usuario con señal de advertencia sonora
  • La función de apagado automático que selecciona el usuario optimiza la vida útil de la batería recargable
  • Rango de temperatura utilizando infrarrojo: de –50 a +1 000 °C (de –58 a +1 832 °F)
  • Rango de temperatura utilizando sonda: de –50 a +1 370 °C (de –58 a +2 498 °F)
  • Relación de distancia al punto: 50:1
  • Preajuste de emisividad: 0,1–1,0
  • Se suministra en un resistente maletín de transporte (fig. 1)
Datos técnicos
Designación
TKTL 40
Pantalla
Pantalla a color LCD con retroiluminación de 2.2 in, 320 x 240
Resolución de la pantalla0,1° hasta 1 000° o, de otro modo, 1°
Configuración de emisividad
0,1-1,0
Pantalla con retroiluminación
Siempre encendida
Modos de medición
Mín., máx., promedio, diferencial, registro de datos de medición doble de sonda/IR
Funciones de climatización (HVAC)
Temperatura de bulbo húmedo, de condensación, de humedad y de aire
Modos de alarma
Niveles de alarma máximo y mínimo con alarma sonora
Modo de fotografía y video
Cámara 640 x 480, imágenes (JPEG) y video (3 GP)
Memoria
Memoria interna de 310 MB. Expandible mediante microtarjeta de memoria SD (8 GB máx.)
Conexión a PC
Sí, cable mini USB incluido
Puntero láser
2 láseres integrados de clase 2, encendido/apagado
Potencia máxima del láser
1 mW
Apagado automático3 minutos, ajustable
Montaje en trípode1/4 in BSW
Medición de temperatura por infrarrojos
- Distancia hasta el punto (D:S)50:1
- Rango de temperatura con infrarrojos
de –50 a +1 000 °C (de –58 a +1 832 °F)
- Precisiónde 20 a 500 °C: ±1% de la lectura o 1 °C (1,8 °F), lo que sea superior
de 500 a 1 000 °C: ±1,5% de lectura
de -50 a 20 °C: ±3,5 °C (6,3 °F)
Tiempo de respuesta< 300 ms
- Respuesta de espectros8–14 μm
Medición de sonda de contacto
- Temperatura usando sondade –50 a +1 370 °C (de –58 a +2 498 °F)
- Compatibilidad de la sondaTipo K
- Sonda suministradaTMDT 2-30, apta para uso hasta 900 °C (1 650 °F)
- Precisiónde 0 a 1 370 °C: ±0,5% de lectura ±1,5 °C (2,7 °F)
de -50 a 0 °C: ±2,5 °C (4,5 °F)
Batería1 batería de ion de litio recargable 3,7 V; 1 400 mAh; 5,2 W
Autonomía4 horas, uso continuo
Adaptador de corrienteCargador compacto de 100 V-240 V, 50-60 Hz CA con adaptadores para Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Australia
Tiempo de carga2 horas con adaptador CA
Dimensiones del producto205 x 155 x 62 mm (8,1 x 6,1 x 2,4 in)
Peso del producto500 g (1,1 lb)
Temperatura de funcionamientode 0 a 50 °C (de 32 a 120 °F)
Temperatura de almacenamientode –10 a +60 °C (de –4 a +150 °F)
Humedad relativaHR de 10 a 90% sin condensación
Clasificación IPIP 40
Dimensiones del maletín 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
Contenido del maletín1 termómetro infrarrojo TKTL 40;
1 sonda de contacto TMDT 2-30;
1 cargador de batería CA;
1 cable de conexión de mini USB a USB;
1 juego impreso de instrucciones de uso;
1 trípode pequeño.
SKF logo