Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Termómetro por infrarrojos CMSS 3000-SL

Termómetro por infrarrojos CMSS 3000-SL
Este termómetro por infrarrojos portátil sin contacto de alto rendimiento tiene numerosos usos. Resistente y fácil de usar, mide la temperatura de la superficie de objetos calientes, peligrosos, móviles o de difícil acceso, de manera segura y sin contacto.
  • Mira láser de doble punto
  • Emisividad ajustable
  • Relación de distancia al punto 50:1
  • Rango de temperaturas de –60 a +1.000 °C
    (de –75 a +1.800 °F)
  • Excepcional vida útil de la batería
  • Alarma máxima y mínima
  • Indicación de temperatura máxima, mínima, diferencial y media
  • Pantalla LCD con retroiluminación ámbar
  • Luz LCD blanca de alta intensidad
  • Imán de gran potencia en la base de la empuñadura
Datos técnicos
Designación
CMSS 3000-SL
Descripción
Termómetro por infrarrojos portátil de alto rendimiento
Rango de medición
de –60 a +1.000 °C (de –75 a +1.800 °F)
Temperatura de funcionamiento
de 0 a 50 °C (de 32 a +120 °F)
Precisión
Tobj = de 15 a 35 C° (de 60 a 95 °F),
Tamb = 25 °C (75 °F), ±1 °C (±2 °F)

Tobj = de 35 a 1.000 C° (de 90 a 1.800 °F),
Tamb = 25 °C, ±3 °C (75 °F, ±5 °F);
±2% de la lectura o +2 °C (+4 °F), lo que sea superior
Frecuencia de actualización
1,4 Hz
Respuesta de longitud de onda
de 8 a 14 μm
Intervalo de emisividad
0,95 por defecto, ajustable de 0,1 a 1 en intervalos de 0,01
Humedad relativa
del 5 al 95% sin condensación
Resolución
De –9,9 a +199,9 °C (de 14,2 a 391,8 °F);
0,1 °C (0,2 °F)
Tiempo de respuesta (90%)
<1 seg.
Relación de distancia al punto
50:1
Dimensiones
47,0 x 197,0 x 203,3 mm
(1,85 x 7,71 x 7,90 pulg.)
Peso
386,1 g (13,62 onzas) con pilas
Potencia
Dos pilas AAA (incluidas)
Duración de la pila
Típica 180 horas, mínima 140 horas de uso continuo (alcalina, sin láser ni retroiluminación)
Modos
Máximo, Mínimo, Media, Diferencia, Bloqueo
SKF logo