Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Termómetro por infrarrojos y de contacto

Termómetro por infrarrojos y de contacto TKTL 20
Termómetro por infrarrojos con láser y adaptador de contacto SKF TKTL 20
Termómetro por infrarrojos digital con láser y adaptador de contacto que ofrece opciones versátiles de medición de temperatura.
  • Incluye sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C [1 652 °F]); adecuada para muchas aplicaciones de contacto directo
  • Se puede utilizar con cualquier sonda de temperatura SKF.
  • El usuario puede seleccionar entre múltiples modos de medición de temperatura, incluidos: máxima, mínima, promedio, diferencial y muestra doble de sonda/infrarrojo, función escáner
  • Niveles de alarma máximo y mínimo que selecciona el usuario con señal de advertencia sonora
  • La función de autoapagado (depende del modo) optimiza la vida útil de la batería
  • Pantalla de color con indicación de tendencia de temperatura
  • Rango de temperatura utilizando infrarrojo: de –60 a +625 °C (de –76 a +1 157 °F)
  • Rango de temperatura utilizando sonda: de –64 a +1400 °C (de –83 a +1 999 °F)
  • Relación de distancia al punto: 16:1 
  • Preajuste de emisividad: 0,1–1,0
  • Se suministra en un resistente maletín de transporte (fig. 1
Datos técnicos
Designación
TKTL 20
Descripción
Termómetro por infrarrojos digital
Rango de temperatura con infrarrojos
de –60 a +625 °C (de –76 a +1 157 °F)
Rango de temperatura con sonda
de –64 a +1 400 °C (de –83 a +1 999 °F)
Sonda incluida
TMDT 2-30, apta para uso hasta 900 °C (1 650 °F)
Límites del entorno

Funcionamiento de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Humedad relativa de 10 a 95%
Almacenaje de -20 a 65 °C (de -4 a 149 °F)
Humedad relativa de 10 a 95%
Precisión de rango total

(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0 a 635 °C ±2% de lectura o 2 °C (4 °F), lo que sea mayor

Tobj = –60 a 0 °C ± (2 °C +0,05/grados)
Tiempo de respuesta (90%)
< 1 000 ms
Pantalla
LCD a color
Resolución de la pantalla
0,1 °C/F desde –9,9~199,9 o, de otro modo, 1 °C/F
Relación de distancia al punto
16:1
Respuesta espectral
8–14 µm
Emisividad
0,1-1,0
Retroiluminación de pantalla seleccionada por el usuario
Encendido/Apagado
Puntero láser seleccionado por el usuario
Encendido/Apagado
Modos de medición
Modos máx., mín., promedio, diferencial, temperatura doble con sonda/IR
Modos de alarma
Niveles de alarma máximo y mínimo con sonido de advertencia
Longitud de onda láser
630–650 nm
Láser
Clase 2
Potencia máxima del láser
1 mW
Dimensiones
195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in)
Embalaje
Maletín de transporte resistente
Dimensiones del maletín
530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
Peso
Total (incl. maletín): 1,1 kg (2.4 lb)
TKTL 20: 230 g (0.50 lb)
Pilas
2 AAA alcalinas tipo IEC LR03
Autonomía
18 horas
Apagado
Modo IR automático 60 s después de soltar el gatillo
(posibilidad de seleccionar manualmente 60 min)
Modo de sonda automático después de 12 min
Normativas EMC
EN 61326-1,-2-2:2006
Normativas para el láser
21 CFR, Ch 1-J
SKF logo