Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sonda ultrasónica SKF Inspector 400 CMIN 400-K

Detección sencilla de sonidos de alta frecuencia

Sonda ultrasónica Inspector 400 SKF (CMIN 400-K)
La sonda ultrasónica Inspector 400 de SKF detecta los sonidos de alta frecuencia producidos por los equipos en funcionamiento, así como las fugas y el paso de corriente eléctrica. La sonda convierte electrónicamente esas señales por medio de un proceso de heterodinaje, haciéndolas audibles, de manera que el usuario puede oír esos sonidos a través de unos auriculares y verlos en forma de incrementos de intensidad en un medidor.
  • Detecta fugas de presión y vacío, incluso de aire comprimido
  • Comprueba trampas de vapor y válvulas de forma rápida y precisa
  • Detecta la formación de arco, camino superficial y corona en el aparato eléctrico
  • Permite comprobar rodamientos, bombas, motores y compresores
  • Respuesta de frecuencia: de 20 a 100 kHz (centrada de 38 a 42 kHz) 
  • Indicador: gráfico de barras LED de 10 segmentos (rojo)
Datos técnicos
Designación
CMIN 400-K
Descripción
Sonda Ultrasónica SKF Inspector 400
Respuesta de frecuencia
de 20 a 100 kHz (centrada de 38 a 42 kHz)
Indicador
Gráfico de barras LED de 10 segmentos
Selección de sensibilidad
Atenuación de precisión de 8 posiciones
Potencia
Pila alcalina de 9 V
Auriculares
Auriculares dobles ligeros con revestimiento de espuma y con cable, monofónicos, impedancia 16 Ω
Tiempo de respuesta
300 m/s
Gama de temperaturas ambiente de funcionamiento
de 0 a 50 °C (de 30 a 120 °F)
Humedad relativa
del 10 al 95% sin condensación hasta 30 °C (85 °F)
Dimensiones
203 x 50 x 133 mm (8,00 x 2,00 x 5,25 pulg.)
Peso
320 g (11 onzas)
SKF logo