Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Detector ultrasónico de fugas

Detección rápida y sencilla de fugas de aire

Detector ultrasónico de fugas de aire SKF
El detector ultrasónico de fugas TMSU 1 de SKF es un instrumento sensible, de alta calidad y fácil de usar que permite detectar fugas de aire por medio de ultrasonidos. Las fugas están causadas por el flujo de líquido desde un entorno de alta presión hasta un entorno de baja presión, lo que crea turbulencia. La turbulencia genera sonidos de alta frecuencia (llamados ultrasonidos) que pueden ser detectados por el equipo de detección de fugas de aire TMSU 1. El cristal piezoeléctrico sensible del sensor permite al operario guiar rápidamente el instrumento hasta el punto con un sonido más alto, lo que ayuda a localizar la fuga.

El SKF TMSU 1 incluye un detector ultrasónico de fugas de aire, auriculares, boquilla de goma y pilas, todo ello en un resistente maletín de transporte.
  • Su diseño compacto y ligero permite el uso con una sola mano
  • Fácil de usar y de operar, no requiere capacitación especial
  • Altamente confiable, ayuda a identificar la posición exacta de la fuga
  • Valioso instrumento para mejorar la sostenibilidad de la maquinaria.
  • Al identificar las fugas de aire y repararlas, se reduce significativamente el consumo energético
  • El sensor montado en un tubo flexible ayuda a llegar a áreas de difícil acceso
  • Auriculares de excelente calidad para una calidad de sonido óptima, incluso en entornos muy ruidosos; sirven también como protectores de oídos 
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, adecuadas para diversos entornos industriales
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMSU 1
    Descripción
    Detector ultrasónico de fugas
    Amplificación
    7 niveles: 20, 30, 40, 50, 60,
    70 y 80 dB
    Sensor ultrasónico
    Sensor abierto de 16 mm
    (1/2 pulg. Ø) de diámetro

    (19 mm – ¾ pulg. Ø – exterior),
    Frecuencia central de 40 kHz
    Frecuencias detectadas
    38,4 kHz, ± 2 kHz (-3 dB)
    Potencia
    Dos pilas AA alcalinas, 1,5 V.

    También se pueden usar pilas
    recargables, pero se reducirá
    el tiempo de uso
    Duración de la pila
    Por lo general, 20 horas
    Dimensiones
    Cuerpo: 170 x 42 x 31 mm 
    (6.70 x 1.65 x 1.22 pulg.)

    Longitud del tubo flexible:
    400 mm (15.75 pulg.)
    Dimensiones del maletín530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 pulg.)
    Peso
    412 g incl. pilas (14.5 oz)
    Rango de temperaturas de funcionamiento
    De –10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
    Nota: El TMSU 1 no cuenta con certificación ATEX
  • Piezas de repuesto

Documentos relacionados

SKF logo