Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Kit de evaluación de rodamientos

Un conjunto de dispositivos de medición para todo tipo de plantas de fabricación industrial.

Kit de evaluación de rodamientos

El kit básico para evaluación de rodamientos SKF simplifica las tareas de evaluación de la condición de los rodamientos que realizan los departamentos de mantenimiento, operaciones, confiabilidad y análisis de vibraciones.


Características

  • Control de la condición de los rodamientos y de lubricación
  • Evaluación de la condición general de la máquina

Evaluación multiparamétrica de la máquina con el kit de evaluación de rodamientos SKF, que contiene:

Analizador de la condición de la máquina SKF
El analizador de la condición de la máquina SKF mide simultáneamente las señales de vibración y temperatura e indica la condición de la máquina y de los rodamientos.

Termómetro por infrarrojos SKF
El termómetro por infrarrojos SKF de alto rendimiento es un instrumento de medición sin contacto con doble láser, ideal para aplicaciones de largo alcance.

Controlador de la condición del aceite SKF
El controlador de la condición del aceite SKF indica el nivel de contaminación y degradación del aceite, y detecta el mayor desgaste mecánico y la pérdida de las propiedades lubricantes del aceite.

Maletín de transporte
Los instrumentos vienen en un maletín de transporte de aluminio liviano y duradero, adecuado para entornos industriales.
Peso: 2,6 kg (5.7 lb.) solo el maletín
Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 450 x 330 x 150 mm (18 pulg. x 13 pulg. x 6 pulg.)

SKF logo