Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Analizador de la condición de la máquina

Simplificación del monitoreo de máquinas

Analizador de la condición de la máquina SKF CMAS 100-SL
Analizador de la condición de la máquina SKF CMAS 100-SL

Ahora, tanto los usuarios principiantes como los expertos pueden ya comprobar fácilmente, con rapidez y precisión la condición de los equipos giratorios de toda su planta. Al equipar a su personal de mantenimiento y operaciones con este instrumento resistente, ergonómico y fácil de usar, puede detectar en forma temprana los problemas potenciales de las máquinas antes de que se produzca una falla costosa.

Características

  • Facilidad y rapidez de configuración y uso; las mediciones se muestran en una pantalla luminosa que puede verse tanto con iluminación débil como con luz solar directa. Se ofrece también capacitación virtual gratuita.
  • Por su diseño ligero, compacto y ergonómico, el analizador de la condición de la máquina SKF se lleva perfectamente en el cinturón, en un bolsillo o en un kit de herramientas. La unidad tiene una durabilidad excepcional y cuenta con la clasificación IP 54 para uso en entornos industriales.
  • Los mensajes de alerta y peligro proporcionan un diagnóstico más confiable.
  • La medición simultánea de velocidad, envolvente de aceleración y temperatura, ahorra tiempo.
  • Eficiente, económico y ecológico, el analizador de la condición de la máquina SKF recargable puede funcionar 10 horas con una sola carga.
  • Suficientemente flexible como para trabajar con acelerómetros estándares de corriente constante de 100 mV/g, puede utilizarse un sensor externo opcional para ubicaciones a las que resulte difícil acceder y para realizar mediciones más precisas y repetibles.
  • Incluye idiomas inglés, francés, alemán, portugués, español y sueco para comodidad del usuario.

Mediciones múltiples con un único dispositivo El analizador de la condición de la máquina SKF proporciona lecturas de vibración general en "velocidad", que miden las señales de vibración de la máquina y las comparan automáticamente con los valores de referencia de la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, ISO) previamente programados. Se visualiza una alarma de "Alerta" o "Peligro" cuando la medición excede tales valores de referencia. De forma simultánea, se toma una medición de la "envolvente de aceleración", que se compara con los valores de referencia establecidos de vibración del rodamiento para verificar la conformidad o indicar el daño potencial del rodamiento. El analizador de la condición de la máquina SKF mide también la temperatura con un sensor de infrarrojos para indicar la temperatura anormal.

Precisión, flexibilidad y confianza
Al realizar las mediciones, la señal de entrada del sensor de aceleración del analizador de la condición de la máquina SKF se procesa para producir dos mediciones diferentes para cada PUNTO de la maquinaria: la velocidad general y la envolvente de aceleración. Al mismo tiempo, el sensor de infrarrojos sin contacto del analizador de la condición de la máquina SKF mide la temperatura de la superficie de la ubicación de medición y muestra simultáneamente los tres valores obtenidos. Según la configuración del sistema del analizador de la condición de la máquina SKF, el LCD del panel frontal muestra simultáneamente:

  • Unidades métricas o imperiales
  • Velocidad en mm/s, RMS o pulg./s pico equivalente
  • Temperatura en grados centígrados o Fahrenheit
  • Lecturas de envolvente de aceleración en gE

Analizador de la condición de la máquina SKF CMAS 100-SL

  1. Envolvente de aceleración
  2. Velocidad 
  3. Visualización de la alarma:
    (A) Alerta o
    (P) Peligro  
  4. Grupo de máquinas ISO 
  5. Botón seleccionar 
  6. Botón buscar 
  7. Temperatura 
  8. Estado de la medición 
  9. Clase de envolvente de aceleración 
  10. Indicador de batería (60% llena)
Información para los pedidos
DesignaciónCMAS 100-SL
incluye: 
Unidad del analizador de la condición de la máquina SKF 
Funda de cinturón 
Cargador, fuente de alimentación internacional de CC 
Manual del usuario 
CD con el siguiente contenido: 
– Manual del usuario disponible en archivos PDF en inglés, francés, alemán, portugués, español y sueco 
– Enlace para realizar la capacitación en SKF Knowledge Center 
– Hoja de cálculo de tendencia del analizador de la condición de la máquina SKF (archivo Excel)  
– Catálogo de fundamentos del monitoreo de condición SKF, disponible en un archivo PDF en inglés 
Datos técnicos
Captación de vibraciones: 
– InternaAceleración piezoeléctrica integrada
– Externa:Compatible con un acelerómetro estándar de corriente constante de 100 mV/g
Sensor de temperatura:Sensor de temperatura por infrarrojos interno
Mediciones: 
– Velocidad:Intervalo: De 0,7 a 65,0 mm/s (RMS) [de 0.04 a 3.60 pulg./s (pico equivalente)], cumple con la norma ISO 10816-3
 Frecuencia: De 10 a 1000 Hz, cumple con la norma ISO 2954
– Envolvente de aceleración:Intervalo: De 0,2 a 50,0 gE
 · Frecuencia: Similar a banda 3 (de 500 a 10.000 Hz)
– Temperatura:Intervalo: De -20 a +200 °C (de -5 a 390 °F)
 Precisión de temperatura por infrarrojos: 2 °C (4 °F)
 Distancia: corto alcance, máximo 10 cm (4 pulg.) desde el objetivo
Intervalo de temperaturas de funcionamiento:En uso: De –10 a +60 °C (de 15 a 140 °F)
 En carga: De 0 a 40 °C (de 30 a 105 °F)
Temperatura de almacenamiento: 
– Menos de un mes:– De -20 a +45 °C (de -5 a +115 °F)
– Más de un mes pero menos de seis meses: – De -20 a +35 °C (de -5 a +95 °F)
Humedad:Del 95% sin condensación
Carcasa:IP 54
Homologaciones:CE
Prueba de caídas:2 m (6.6 ft)
Peso:125 g (4.4 onzas)
Dimensiones: 
– Longitud:200,0 mm (7.90 pulg.)
– Ancho:47,0 mm (1.85 pulg.)
– Alto:25,4 mm (1.00 pulg.)
Duración de la batería:10 horas antes de la recarga (1000 mediciones)
– Con sensor externo:Duración de la batería hasta un 55% menor
Sensor externo compatible:Cualquier acelerómetro estándar con sensibilidad de corriente constante de 100 mV/g
Alimentación del sensor externo:24 V CC a 3,5 mA
Especificaciones del cargador:Toma de pared de CA/CC universal
 Entrada: De 90 a 264 V CA, de 47 a 60 Hz
 Salida: 5 V CC regulada
 De 3 a 4 horas para carga completa
SKF logo