Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

MicroVibe inalámbrico

Solución segura para la recopilación y el análisis portátiles de datos

MicroVibe inalámbrico SKF
El MicroVibe inalámbrico SKF, junto con una tableta o teléfono inteligente Android™*, brinda la funcionalidad necesaria para el monitoreo portátil de la vibración. Esta versátil herramienta inalámbrica y fácil de usar identifica los problemas y evalúa la condición de las máquinas de manera segura, rápida y sencilla.

El MicroVibe inalámbrico SKF recopila y muestra las lecturas de vibración general y ofrece automáticamente una valoración especializada de los niveles medidos de velocidad y envolvente de aceleración total, lo que permite la evaluación inmediata, precisa y confiable de la condición del rodamiento o de la máquina.

* SKF no proporciona el dispositivo Android™ (tableta o teléfono inteligente).

Características

  • Es rentable, compacto y liviano.
  • Identifica problemas rápidamente.
  • Ofrece criterios de valoración especializada basados en el estándar de la norma ISO sobre la severidad de la vibración y sobre la evaluación de la condición de los rodamientos de SKF.
  • Proporciona análisis de espectros.
  • Cuenta con una función de automatización multipunto para una recopilación de datos más rápida.
  • Ofrece mediciones de vibración estándar (envolvente de aceleración, aceleración, velocidad y desplazamiento), recopiladas simultáneamente.
  • Almacena y recupera mediciones para establecer tendencias y realizar análisis.
  • El software de administración de datos permite al usuario transferir los datos de vibración de las máquinas a una computadora para establecer tendencias y realizar análisis más profundos.
  • Recopila datos de manera confiable a través de una red inalámbrica (WiFi) a una distancia segura.

Potencia sin complejidad

El MicroVibe inalámbrico SKF y su aplicación
Como solución práctica de verificación rápida, basada en la plataforma Android™, el MicroVibe inalámbrico SKF es fácil de usar. Las funciones automáticas integradas eliminan prácticamente la necesidad de configuración, mientras que los resultados analíticos y la valoración automática de las lecturas de la vibración de la máquina ayudan a los usuarios a identificar los problemas de la máquina en el momento.

El MicroVibe inalámbrico SKF ofrece mayor funcionalidad, incluido un programa de software para extraer, guardar, editar y mostrar los datos recopilados. Es ideal para la recopilación de datos de rutas cortas. Los datos pueden cargarse a su computadora de escritorio para realizar análisis más profundos y para establecer tendencias mediante el software de administración de datos. Una vez cargados, los datos de vibración, las tendencias generales y los espectros pueden almacenarse, analizarse, plasmarse en gráficos e incluso exportarse a una hoja de cálculo.

Compatibilidad del dispositivo

Para obtener la lista más reciente de dispositivos (tabletas) que, según se haya verificado, funcionan con el MicroVibe inalámbrico SKF, descargue el Cuadro de compatibilidad de dispositivos de la sección "Documentos relacionados" de la columna derecha de esta pantalla.

Introducción al MicroVibe inalámbrico SKF

Información para los pedidos

DesignaciónCMVL 4000-EN
Módulo de sensor, uno (1) de cada 
Sonda (Stinger), una (1) de cada 
Cable USB, módulo de sensor a USB, uno (1) de cada 
Fuente de alimentación universal USB con cuatro adaptadores, una (1) de cada 
Dos imanes en barra, 18.1 kg (40 lb), uno (1) de cada 
Batería (recargable), estándar NiMH (tamaño AAA), dos (2) de cada  
CD: Software de administración de datos, aplicación móvil, Manual para el usuario SKF, uno (1) de cada 
NOTA: Las tabletas y los teléfonos inteligentes Android necesarios no están incluidos y no son ofrecidos por SKF.
SKF logo