Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF @ptitude Analyst 2012 Edition versión de mantenimiento 1 (MR1)

Esta versión de mantenimiento deberá instalarse si:
  • SKF @ptitude Analyst 2012 Edition versión 7.0

SKF @ptitude Analyst 2012 Edition versión de mantenimiento 1 (MR1) (versión 7.0.1) soluciona los aspectos indicados a continuación:
  • La selección de RUTA del perfil de SKF Microlog Inspector ahora acepta claves introducidas para realizar búsquedas rápidas
  • Ajusta las fechas de las mediciones y los tiempos de reinicio de WMx a la zona horaria especificada en el dispositivo
  • Mejora la fiabilidad de los datos recopilados mediante WMx en conexiones de red inestables. El servicio WMx ahora reinicia las rutas de medición no completadas cuando se restablece la conexión de red.
  • El servicio WMx es ahora más robusto para la operación File.Move durante el archivado
  • Se ha solucionado un defecto que impedía que se crearan POINTs WMx con una frecuencia final de 1.5 CPM y 100 líneas
  • Se ha solucionado un defecto que apagaba todos los WMx cuando se intercambiaba un WMx sin dirección MAC
  • SKF @ptitude Analyst ahora impedirá las situaciones en las que los semáforos POINT existentes aparecieran en gris 
  • Se han resuelto los problemas de las unidades WMx por las que no se recopilaban los datos cuando la herramienta de conversión convertía algunos POINT no envolventes con frecuencia final elevada (5.000 Hz) y alta resolución (12.800 líneas). Para corregirlo, utilice MBA para cambiar los POINT afectados. 
  • Se ha resuelto un problema de multihilo a la hora de almacenar datos TWF de una LMU
  • Intercambiar un dispositivo WMx alimentado externamente mediante batería ya no establecerá la configuración "Remain On" (seguir encendido) en el WMx intercambiado

Instrucciones de descarga e instalación

Si utiliza SKF @ptitude Analyst 2012 Edition (versión 7.0):
  1. Salga de todas las aplicaciones de SKF Monitoring Suite y realice las copias de seguridad necesarias de la base de datos.
  2. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF @ptitude Analyst 2012 Ed. MR1").
  3. Haga clic aquí para rellenar y enviar el formulario con la información del cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  4. Una vez enviado el formulario desde el enlace anterior, haga doble clic en el archivo descargado.
  5. Instale la versión de mantenimiento.


Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de información del cliente. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para que podamos actualizar los registros de su equipo.

  • Nombre
  • Dirección de correo electrónico
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF @ptitude Analyst Suite
SKF logo