Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF @ptitude Analyst 2010 Edition versión de mantenimiento 2 (MR2) imagen DVD

Esta versión de mantenimiento deberá instalarse si:
  • Se utiliza SKF @ptitude Analyst 2010 Edition (versión 6.0)
  • Se utiliza SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versión 6.2)
  • Se utiliza SKF Microlog Inspector versión 1.1
  • Se utiliza SKF Multilog IMx (versiones -S, -T, -P)
  • Se utiliza Microsoft Windows 7 Professional o Ultimate Editions
  • Se utiliza Microsoft Windows 7 de 32 o 64 bits

Nota: Para obtener información adicional sobre la compatibilidad del software y el hardware de SKF con MS Windows 7, visite la página Windows 7 y compatibilidad con UAC. Si utiliza SKF Microlog GX o AX versión 3.06 (o superior), deberá instalar SKF USB Driver versión 1.00.8704. El controlador se puede instalar desde la carpeta TOOLS\AX del DVD de instalación.

Instrucciones de descarga e instalación

  1. Salga de todas las aplicaciones de SKF Monitoring Suite y realice las copias de seguridad necesarias de la base de datos.
  2. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento haciendo clic aquí.
  3. Complete y envíe este formulario con la información del cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  4. El archivo de descarga es una imagen ISO del DVD de instalación. Puede grabar la imagen ISO en un DVD con un software de grabación de DVD compatible con imágenes ISO. También puede usar una utilidad de disco ISO para ejecutar el archivo de imagen ISO desde el disco duro de su PC.
  5. Ejecute el programa de instalación introduciendo el DVD grabado o haciendo doble clic en el archivo Autorun.exe.
  6. Consulte la página Instalación y actualización de SKF @ptitude Analyst y el Manual de Instalación de SKF @ptitude Analyst revisado (desde la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página) para ver las instrucciones de instalación detalladas.

Nota: Tendrá que utilizar sus claves de licencia que dispone para 2010 Edition. El tamaño aproximado del archivo de descarga es de 1,3 GB. 


Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de información del cliente. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para que podamos actualizar los registros de su equipo.

  • Nombre
  • Dirección
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF @ptitude Analyst Suite
SKF logo