Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF @ptitude Analyst 2010 Edition versión de mantenimiento 4 (MR4)

Esta versión de mantenimiento deberá instalarse si:

  • Se utiliza SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versión 6.2.8), MR2 (versión 6.3.0.1, 6.3.0.2 o 6.3.1.0), o MR3 (versión 6.4.0.1)
  • Se utiliza SKF Multilog IMx (versiones -S, -T, -P) con la versión de firmware 0.972

Instrucciones de descarga e instalación

Si utiliza SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versión 6.2) o superior:
  1. Salga de todas las aplicaciones de SKF Monitoring Suite y realice las copias de seguridad necesarias de la base de datos.
  2. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF @ptitude Analyst 2010 Ed. MR4").
  3. Complete y envíe el siguiente formulario con la información del cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  4. Una vez enviado el formulario, haga doble clic en el archivo descargado.
  5. Instale la versión de mantenimiento.
SKF @ptitude Analyst 2010 Edition versión de mantenimiento 4

SKF logo