Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF @ptitude Analyst 2010 Edition versión de mantenimiento 5 (MR5A)

Esta versión de mantenimiento deberá instalarse si:
  • Se utiliza SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versión 6.2.0.8), MR2 (versión 6.3.0.1, 6.3.0.2 o 6.3.1.0), MR3 (versión 6.4.0.1) o MR4 (versión 6.4.1.1)
  • Se utiliza SKF Multilog IMx (versiones -S, -T, -P) con la versión de firmware 0.972

SKF @ptitude Analyst 2010 Edition versión de mantenimiento 5 (MR5A) (versión 6.4.5) aborda los aspectos indicados a continuación:
  • Preferencias globales añadidas para especificar cuándo almacenar eventos "BOV fuera de límites" y "fuera de los límites del umbral" distintos a la recogida para puntos IMx
  • Trend Oil admite ahora el formato de archivo de importación Trakka Lab Oil Analysis
  • Analyst informará en el registro de eventos cuando un IMx con firmware 0.971 o superior haya detenido la recolección de datos debido a un error de memoria
  • El acceso a la actualización del firmware de IMx se controla a través del acceso "Modificar Firmware" a la derecha
  • Analyst puede configurar ahora un IMx para cambiar la dirección IP del PC principal
  • Se añade la función CUSUM a las funciones POINT derivadas
  • El firmware 0.972 de IMx admite ahora Envelope 4

Instrucciones de descarga e instalación

Si utiliza SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versión 6.2) o superior:
  1. Salga de todas las aplicaciones de SKF Monitoring Suite y realice las copias de seguridad necesarias de la base de datos.
  2. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF @ptitude Analyst 2010 Ed. MR5").
  3. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario con la información del cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  4. Una vez enviado el formulario desde el enlace anterior, haga doble clic en el archivo descargado.
  5. Instale la versión de mantenimiento.


Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de información del cliente. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para que podamos actualizar los registros de su equipo.

  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF @ptitude Analyst Suite
SKF logo