Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface 2009-06 Edition versión de mantenimiento 1 (MR1)

Esta versión de mantenimiento deberá instalarse si:
  • Se utiliza SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface 2009-06 Edition (versión 1.2.1.3)
  • Se utiliza SKF MARLIN o SKF Microlog Inspector y se están transmitiendo datos de MCD a través de un servidor OPC 

Nota: Para obtener información adicional sobre la compatibilidad del software y el hardware de SKF con MS Windows 7, visite la página Windows 7 y compatibilidad con UAC.

  1. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF @ptitude Analyst OPC MR1").
  2. Para acceder al archivo se necesita una contraseña. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario de solicitud de contraseña. El Servicio de Atención al Cliente de SKF le enviará la contraseña por correo electrónico. Si no recibe ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de CSG-USA@skf.com.


Nota:
Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de solicitud de contraseña. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para recibir la contraseña.

  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF @ptitude Analyst Suite 

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar el archivo de la versión de mantenimiento, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.

Instrucciones de descarga e instalación

  1. Salga de todas las aplicaciones de SKF @ptitude Analyst Suite y realice los procedimientos de copia de seguridad necesarios de la base de datos.
  2. Guarde el archivo de la versión de mantenimiento ubicado en la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF @ptitude Analyst OPC MR1").
  3. Abra el archivo comprimido y luego haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione "Extraer".
  4. Busque o introduzca una carpeta de destino para la ubicación "Extraer a".
  5. Haga clic en el botón Extraer e introduzca la contraseña facilitada por el Servicio de Atención al Cliente.
  6. Vaya a la ubicación "Extraer a" y haga doble clic en el archivo setup.exe para iniciar la instalación.
  7. Siga las instrucciones de instalación del asistente para efectuar la instalación.
  8. Durante la instalación aparecerán instrucciones de instalación adicionales.
SKF logo