Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Herramienta de Asistencia para la Gestión de Activos SKF versión de mantenimiento 3

Esta versión de mantenimiento deberá instalarse si:
  • Se está utilizando la Herramienta de Asistencia para la Gestión de Activos SKF, versiones 7.0.1, 7.1.0.1 o 7.1.1.0
  • Se necesita capacidad multiusuario cuando se accede a un mismo administrador de bases de datos simultáneamente

Nota: Debe descargar el manual de instalación del administrador de bases de datos correspondiente desde la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("Manual de instalación para base de datos SQL" o "Manual de instalación para base de datos Oracle"). La instalación y configuración de la base de datos Oracle requiere el uso de una utilidad de otro fabricante, por lo que solo debe ser efectuada por su personal de informática o su administrador de bases de datos.

Instrucciones de descarga e instalación

  1. Salga de la aplicación Herramienta de Asistencia para la Gestión de Activos y realice los procedimientos necesarios de copia de seguridad de los datos.
  2. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("Herramienta de Asistencia para la Gestión de Activos SKF MR3").
  3. Abra el archivo zip descargado y haga doble clic en el archivo de versión de mantenimiento.
  4. Siga las instrucciones de instalación del asistente para efectuar la instalación.
  5. Durante la instalación, aparecerán instrucciones de instalación adicionales.
  6. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario con la información del cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.


Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de información del cliente. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe un correo electrónico a CSG-USA@skf.com con la información siguiente para que podamos actualizar los registros de su equipo.

  • Nombre
  • Dirección de correo electrónico
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de la Herramienta de Asistencia para la Gestión de Activos SKF 

Si no puede utilizar este servicio en línea para descargar el archivo de la versión de mantenimiento, comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF llamando al 1-800-523-7524.

SKF logo